(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฟิวส์ ชนิดแบน + เครื่องทดสอบ ฟิวส์ และตัว เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน สำหรับ คลองเลื่อย รถยนต์EA758ZS-10

ฟิวส์ ชนิดแบน + เครื่องทดสอบ ฟิวส์ และตัว เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน สำหรับ คลองเลื่อย รถยนต์EA758ZS-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758ZS-10

รหัสรุ่น
EA758ZS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,647.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย รายละเอียด:3 A · 5 A · 7.5 A · 10 A · 15 A · 20 A · 25 A · 30 a + เครื่องทดสอบ ฟิวส์ และตัว เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน สำหรับรถยนต์ (EA640TF-4)
·ขนาด:19 × 19 มม
·ช่วงการตรวจจับ:24 V DC
· ฟิวส์ แต่ละตัวรวม 10

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758ZS-10

รหัสรุ่น
EA758ZS-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,647.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1