1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้ฉาก ไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหลี่ยมบางเหลี่ยมคุณภาพสูง Takumi Jingoro (รหัสสินค้า)

SWS MEASURING TOOL

ไม้ฉาก ไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหลี่ยมบางเหลี่ยมคุณภาพสูง Takumi Jingoro
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,630.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มุมบางและง่ายต่อการขีดเขียน
· Squareness เสร็จสิ้นด้วย งานละเอียด สูง
·แต่ละชิ้นได้รับการขัดเงาด้วยมือโดยช่างฝีมือของเรา
·ตัวเลข สเกลวัด เสร็จสิ้นด้วยความแวววาวสวยงาม
·ด้วยบรรจุภัณฑ์ วัสดุ แปรง คุณภาพสูง

รหัสสินค้า
10837
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,630.81

SWS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 500 × 250 สเกลวัด มิลลิเมตร พื้นผิว การขัดเงา เงิน
วัสดุ สเตนเลส JIS JIS ส่วนยาว (ส่วนสั้น)(มิลลิเมตร) 520(260)
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.4 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังยาว (สเกลด้านนอก) มุม
พื้นผิวด้านหลังสาขายาว (ระดับภายใน) เดือยโค้งมน มาตราส่วนพื้นผิวด้านหลังสั้น (สเกลด้านนอก) 25cm ความตั้งฉาก(มิลลิเมตร) 0.06 หรือน้อยกว่าต่อ 100 มม
ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) ±0.2 คุณสมบัติ 1 ด้วยตัวเลขสีแดงและจักรราศีจีน แบบเหลี่ยม และบาง มวล(ก.) 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10837 ในชุด ไม้ฉาก ไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหลี่ยมบางเหลี่ยมคุณภาพสูง Takumi Jingoro