(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล็อค บันไดEA983TZ-1

ล็อค บันไดEA983TZ-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983TZ-1

รหัสรุ่น
EA983TZ-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,304.00

LADDER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ - มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง:ประมาณ 103 × 54 × 305 (H) มิติ ภายใน mmbody:ประมาณ 90 × 54 × 280 (H) มม. บาร์แบบ L:20 × 130 × 35 มม. หนา:7 มม. ความยาว แม่กุญแจ โดยรวม:82mmWidth:59 มม. ความยาวโบว์:เส้นผ่านศูนย์กลางโบว์ 40 มม:9 มม
·น้ำหนัก - ตัวเครื่อง:900 ก. แม่กุญแจ:250 ก
· วัสดุ- ตัวเครื่อง และบาร์แบบ L:เหล็กกล้า ยาง:เหล็กกล้า เคลือบเรซิ่น เทอร์โมพลาสติก พลาสติก
·รูกุญแจแบบ L - 9 มม
· เครื่องมือ ป้องกันการตก ที่ จะใช้เมื่อ บันได ขึ้น รถบรรทุก หรือรถตู้
มี แม่กุญแจ 2 อัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA983TZ-1

รหัสรุ่น
EA983TZ-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,304.00

LADDER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1