(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

0.3 มม. 2 x 25 ม. [ช่อง / สีน้ำเงิน] สำหรับรถยนต์EA812JY-203

0.3 มม. 2 x 25 ม. [ช่อง / สีน้ำเงิน] สำหรับรถยนต์EA812JY-203

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-203

รหัสรุ่น
EA812JY-203
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 710.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขดลวด CAVS
· ขดลวด บางเฉียบพร้อม ตัวนำ บีบอัด + ฉนวนไฟฟ้า หนา 0.35 มม
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JASO D611
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้- -201 ถึง -205:8 A, -211 ถึง -215:11 ก
·ขนาดเกลียว x - 0.3 mm2 x 25 เมตร
·สี - น้ำเงิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-203

รหัสรุ่น
EA812JY-203
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 710.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1