(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องหาระยะเลเซอร์EA720ZL-5C

เครื่องหาระยะเลเซอร์EA720ZL-5C

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA720ZL-5C

รหัสรุ่น
EA720ZL-5C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,379.00

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ระยะการวัด - 0.05 ถึง 200 ม. (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข)
·หน่วยบ่งชี้ขั้นต่ำ - 0.1 มม
· ความแม่นยำ การวัด - ± 1 มม
· ความยาวคลื่น - 650 นาโนเมตร
· เอาต์พุต- <1mW (Class Ⅱ)
· แบบฝัง เซนเซอร์ เอียง ใน ตัว:360 °
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ- เป็นไปตามมาตรฐาน IP65
· ฟังก์ชั่น - ระยะทางเส้นผ่านศูนย์กลางปริมาตรพีทาโกรัส มิติ สามเหลี่ยม มุม ขั้นต่ำและสูงสุดจิตรกรการวัดด้านเอียงระยะทางแนวนอนการติดตามความสูงการวัดระยะทางเพิ่มเติมและการหักลบสัดส่วนการเดิมพันออกการวัดสี่เหลี่ยมคางหมู 20 หน่วยเก็บข้อมูล, ไฟหลัง, ตัวจับเวลา, เครื่องคิดเลข
·อินเทอร์เฟซข้อมูลบลูทู ธ สมาร์ท:สามารถส่งไปยังเทอร์มินัลมือถือ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 58 (W) × 29 (D) × 143 (H) มม
·น้ำหนัก - 198 กรัม
· อุปกรณ์เสริม- เคสมือถือ x1 ชิ้น สายรัด
·ชื่อ - ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA720ZL-5C

รหัสรุ่น
EA720ZL-5C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 43,379.00

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1