(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,565.00 ฿ 12,809.71 |
TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>
·ปลั๊ก บุลเล็ต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (0.5 ถึง 2.0 มม. 2) - แต่ละชิ้น 100 ชิ้น
·ปลอก แบบมีฉนวน:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เปลือก 2.5 มม. สำหรับ ปลั๊ก และ ช่องเสียบ บุลเล็ต - ชิ้นละ 100 ชิ้น
· เทอร์มินอล พร้อม ฉนวนกันความร้อน (สำหรับ 0.3 ถึง 1.25 mm2) -100 ชิ้น
·สถานีแบบ แบบกลม (0.5 ถึง 2.0 mm2 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู สลักเกลียว 4 มม.) -100 ชิ้น
·สถานีแบบ แบบกลม (0.5 ถึง 1.25 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู สลักเกลียว 5 มม.) -100 ชิ้น
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ W (สำหรับ 0.5 ถึง 2.0 mm2) -10 ชิ้น
·ปลอก W (สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ W และปลอก ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า - 2.5 มม.) -100 ชิ้น
· 250Fasten ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (สำหรับ 0.75 ถึง 2.0 mm2) -100 ชิ้น
· 250 ปลั๊กยึด (สำหรับ 0.5 ถึง 1.25 มม. 2) -100 ชิ้น
· หางปลาแฉก (0.5 ถึง 1.25 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู สลักเกลียว 4 มม.) -100 ชิ้น
· หางปลาแฉก (0.5 ถึง 1.25 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรู สลักเกลียว 5 มม.) -100 ชิ้น
·ปลอก แบบมีฉนวน (สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยึด) -100 ชิ้น
·ขนาด เคส - 340 (W) × 235 (D) x 155 (H) มิลลิเมตร (พลาสติกทำ)
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,565.00 ฿ 12,809.71 |
TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง