(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น (3 เฟส)EA115KH-50A

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น (3 เฟส)EA115KH-50A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115KH-50A

รหัสรุ่น
EA115KH-50A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 202,520.00

฿ 142,958.87

WASHER 1 ชิ้น 21 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ:200 V, 3 เฟส, 50 Hz
·ปล่อยปริมาณ:240 ถึง 700 L / h
·ปล่อย ความดัน:2 ถึง 15 mpa
· มอเตอร์ เอาต์พุต:2.7kW
· มิติ:360 × 400 × 935 (H) มม
·น้ำหนัก:31 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115KH-50A

รหัสรุ่น
EA115KH-50A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 202,520.00

฿ 142,958.87

WASHER 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1