(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OSG4-NS-15-10C |
OSG4-NS-15-15C |
OSG4-NS-15-20C |
OSG4-NS-15-25C |
OSG4-NS-15-30C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
การ โหลด ข้ามที่ใช้ โหลดไฟฟ้า | โหลดไฟฟ้า คูที่เหมาะสม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,545.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 150 | T-20 | T-20 | 457-3749 | 6300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,893.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 200 | T-2 | T-14 | 457-3757 | 7800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,990.00 ฿ 12,870.80 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 250 | T-2 | T-2 | 457-3765 | 9400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,627.00 ฿ 15,295.18 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250 | 300 | สำหรับทางเท้า | T-2 | 457-3773 | 11700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,540.00 ฿ 17,976.80 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 350 | สำหรับทางเท้า | สำหรับทางเท้า | 457-3781 | 14000 | 1 ชิ้น |
ตะแกรงสแตนเลสที่มีความสวยงามและกันสนิม พร้อมผิวป้องกันลื่น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุสแตนเลสทำให้สินค้าทนทานต่อสนิม
· สินค้าชนิดกันลื่นพร้อมพื้นผิวมีร่องบากบนบาร์ตลับลูกปืน
· ตะแกรงถี่ ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า
· ผิวสำเร็จขัดเงาด้วยไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกหรูหรา
· ชนิดกันลื่นพร้อมผิวมีรอยบากกันลื่นบนวัสดุหลัก
· ตะแกรงตาถี่ที่ช่วยให้รถเข็นเด็กและรถเข็นวีลแชร์หมุนได้อย่างราบรื่น (พิทช์: 15 ช่องว่าง: 11)
· ง่ายต่อการเดินสำหรับเด็กและผู้ที่สวมรองเท้าส้นสูง
[การใช้งาน]
· สเตนเลสทนทานต่อสนิม จึงเหมาะสำหรับสถานที่เช่นห้องครัวหรือโรงงานที่มักใช้น้ำ
รหัสรุ่น |
---|
OSG4-NS-15-10C |
OSG4-NS-15-15C |
OSG4-NS-15-20C |
OSG4-NS-15-25C |
OSG4-NS-15-30C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
การ โหลด ข้ามที่ใช้ โหลดไฟฟ้า | โหลดไฟฟ้า คูที่เหมาะสม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,545.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 150 | T-20 | T-20 | 457-3749 | 6300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,893.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 200 | T-2 | T-14 | 457-3757 | 7800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,990.00 ฿ 12,870.80 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 250 | T-2 | T-2 | 457-3765 | 9400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,627.00 ฿ 15,295.18 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250 | 300 | สำหรับทางเท้า | T-2 | 457-3773 | 11700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,540.00 ฿ 17,976.80 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 350 | สำหรับทางเท้า | สำหรับทางเท้า | 457-3781 | 14000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง