(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ทดสอบแรงดึง พุก ไฮดรอลิก เครื่องจักร ทดสอบ Pro TI series (TI-10)

เครื่อง ทดสอบแรงดึง พุก ไฮดรอลิก เครื่องจักร ทดสอบ Pro TI series (TI-10)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TI-10 SALE
TI-20 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 359,083.16

฿ 307,877.90

ANCHOR-BOLT CHECKER 1 ชิ้น 40 วัน 100 20 26.0 481-2212 จอแสดงผล เกจวัดความดัน (ตัวชี้ประเภทแรงเสียดทาน), ชนิดแรงดัน: ปั๊มไฮดรอลิก แบบแมนนวล, การทดสอบที่มุ่งเน้นเฉพาะ สเปค (TI-10) 1200 1 ชุด

฿ 408,315.82

฿ 349,804.16

ANCHOR-BOLT CHECKER 1 ชิ้น 40 วัน 200 30 36.5 481-2221 จอแสดงผล เกจวัดความดัน (ตัวชี้ประเภทแรงเสียดทาน), ชนิดแรงดัน: ปั๊มไฮดรอลิก แบบแมนนวล 3800 1 ชุด

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    กรณีเฉพาะ, ขาตั้งถังทดสอบแบบดึงออก, ปั๊มไฮดรอลิก, ท่อไฮโดรลิก, อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบอกไฮดรอลิก น้ำหนักเบา ที่ให้ทั้งฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพ
·วิธีการกดดัน:ปั๊มไฮดรอลิก แมนนวล
·สามารถวัดได้สูงสุด 100 kN
·เส้นผ่านศูนย์กลางรูตรงกลาง:O26
·รวม จิ๊ก อุปกรณ์รองรับท่อ ชั่วคราวที่เน้นเพดาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทดสอบโหลดแบบไม่ทำลายของสลักเกลียว

รหัสรุ่น
TI-10 SALE
TI-20 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สเปค มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 359,083.16

฿ 307,877.90

ANCHOR-BOLT CHECKER 1 ชิ้น 40 วัน 100 20 26.0 481-2212 จอแสดงผล เกจวัดความดัน (ตัวชี้ประเภทแรงเสียดทาน), ชนิดแรงดัน: ปั๊มไฮดรอลิก แบบแมนนวล, การทดสอบที่มุ่งเน้นเฉพาะ สเปค (TI-10) 1200 1 ชุด

฿ 408,315.82

฿ 349,804.16

ANCHOR-BOLT CHECKER 1 ชิ้น 40 วัน 200 30 36.5 481-2221 จอแสดงผล เกจวัดความดัน (ตัวชี้ประเภทแรงเสียดทาน), ชนิดแรงดัน: ปั๊มไฮดรอลิก แบบแมนนวล 3800 1 ชุด

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1