(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุกขับเคลื่อนอุปกรณ์หลัก, พุกตัวยึด, เหล็ก (GA-40)

พุกขับเคลื่อนอุปกรณ์หลัก, พุกตัวยึด, เหล็ก (GA-40)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GA-8M
GA-10M
GA-12M
GA-16M
GA-25
GA-30
GA-40
GA-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 16.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 35 M8 13 12 12.5 132-7470 4996620120029 24.8 1 ชิ้น

฿ 12.86

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14.9 40 M10 15 14 14.5 132-7488 4996620120043 35.6 1 ชิ้น

฿ 29.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25.5 50 M12 20 17.3 18.0 132-7496 4996620120074 68.9 1 ชิ้น

฿ 79.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 25 ชิ้น 1 วัน 33.3 60 M16 25 21.5 22.0 132-7500 4996620120098 122.1 1 ชิ้น

฿ 13.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น 40 วัน 12.7 35 W5 / 16 13 12 12.5 132-7518 4996620120173 25.3 1 ชิ้น

฿ 12.86

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น 40 วัน 14.9 40 W3 / 8 15 14 14.5 132-7526 4996620120197 37.4 1 ชิ้น

฿ 16.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 50 ชิ้น 40 วัน 25.5 50 W1 / 2 20 17.3 18.0 132-7534 4996620120234 66.7 1 ชิ้น

฿ 79.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 25 ชิ้น 12 วัน 33.3 60 W5 / 8 25 21.5 22.0 132-7542 4996620120265 122.6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • ประเภทรายละเอียด
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    พื้นผิว ก่อสร้างเรียบดังนั้น พุก จะไม่กลายเป็นสิ่งกีดขวางแม้ว่าจะถอดอุปกรณ์ (สิ่งอำนวยความสะดวก) แล้วก็ตาม
  • การใช้งาน
    สำหรับงานก่อสร้างฝ้าเพดาน, การติดตั้งนั่งร้านชั่วคราว, การก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต, อุปกรณ์แขวนสายไฟ / ท่อ ฯลฯ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    ในกล่อง
  • กระบวนการเตรียมผิว
    การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
GA-8M
GA-10M
GA-12M
GA-16M
GA-25
GA-30
GA-40
GA-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 16.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 35 M8 13 12 12.5 132-7470 4996620120029 24.8 1 ชิ้น

฿ 12.86

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14.9 40 M10 15 14 14.5 132-7488 4996620120043 35.6 1 ชิ้น

฿ 29.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25.5 50 M12 20 17.3 18.0 132-7496 4996620120074 68.9 1 ชิ้น

฿ 79.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 25 ชิ้น 1 วัน 33.3 60 M16 25 21.5 22.0 132-7500 4996620120098 122.1 1 ชิ้น

฿ 13.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น 40 วัน 12.7 35 W5 / 16 13 12 12.5 132-7518 4996620120173 25.3 1 ชิ้น

฿ 12.86

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 100 ชิ้น 40 วัน 14.9 40 W3 / 8 15 14 14.5 132-7526 4996620120197 37.4 1 ชิ้น

฿ 16.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 50 ชิ้น 40 วัน 25.5 50 W1 / 2 20 17.3 18.0 132-7534 4996620120234 66.7 1 ชิ้น

฿ 79.00

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 25 ชิ้น 12 วัน 33.3 60 W5 / 8 25 21.5 22.0 132-7542 4996620120265 122.6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เนื่องจาก พื้นผิว ก่อสร้างแบนราบ พุก จึงไม่รบกวนแม้หลังจากถอด เครื่องจักร (อุปกรณ์)

การใช้งาน

●เหล็กรีดเย็น, คอนกรีต, อุปกรณ์สายไฟ/ ท่อแขวนอุปกรณ์โลหะอื่น ๆ

สเปค

●บรรจุในกล่อง

วัสดุ

●เหล็กกล้า 
●กระบวนการเตรียมผิว:การรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต

คำเตือน

●แรงดึงที่รับได้สูงสุด คือ ค่า ที่ความแข็งแรงของ คอนกรีต fc21n / mm2
●โฮลเดอร์