1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ เฉพาะด้าน เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน / ชื้น) (รหัสสินค้า)

SAA THERMO-HYGROMETERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เซนเซอร์ เฉพาะด้าน เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน / ชื้น)
  • เซนเซอร์ เฉพาะด้าน เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน / ชื้น)
  • เซนเซอร์ เฉพาะด้าน เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน / ชื้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดอุณหภูมิ / ความชื้น) เซนเซอร์ เฉพาะด้าน ผลิตโดย sato keiryoki mfg

รหัสสินค้า
SK-LTH2A-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SAA THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์ ตรวจจับความร้อน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -10 - 60 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 0.1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 98
ความกว้าง(มิลลิเมตร) ปลาย:φ8 ความสูง(มิลลิเมตร) 35 รุ่นที่รองรับการใช้งาน SK-L200TH2-A
รูปทรง แยกประเภท ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)15.0 ถึง 35.0 ° C:± 0.5 ° C อื่น ๆ:± 1 ° C วัสดุ เรซิ่น ABS / โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น / พีวีซี เรซิ่น
มวล(ก.) 69 เซนเซอร์ อุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์ความชื้น: โพลีเมอร์ ตัวต้านทาน ชนิดเปลี่ยนแปลงความชื้นเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน 1 คลองเลื่อย, รายงานผลการทดสอบ 1 แผ่น
สเปค ความยาว สายไฟ: ประมาณ 1.5 ม