(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LZ-373 เป็น เกจวัดความหนา ฟิล์ม แบบคู่ที่สามารถวัดความหนาของ ฟิล์ม บนโลหะ แม่เหล็กและ โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก
· มิเตอร์วัดไฟ ความหนาที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้กับ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง และฟิล์ม การเคลือบผิว หลากหลาย
·มาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเติม 16 ประเภทรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง เครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์จำนวนการวัด ค่า เฉลี่ย ค่า สูงสุด / นาที ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน และการประมวลผลทางสถิติอย่างง่ายอื่น ๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | 0 ถึง 2500 | วิธี | กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
เป้าหมายการวัด | การ การเคลือบผิว ไม่เป็นแม่เหล็ก บน วัสดุ แม่เหล็กและการ การเคลือบผิว โดดเดี่ยวบนโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | ความแม่นยำ | 50 μmหรือน้อยกว่า: ± 1 μm, 50 μmหรือมากกว่าและ 1,000 μmหรือน้อยกว่า: ±2%: 1,000 μmหรือมากกว่า: ±3% | รายละเอียด ความละเอียด ละเอียด | น้อยกว่า 100 μm: 0.1 μm; 100 μmหรือมากกว่า: 1 μm |
มาตรฐานและ สเปค | แนวทางแม่เหล็กไฟฟ้า: JIS K5600-1-7, JIS H8501, JIS H0401 / ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5, ASTM E 376 eddy กระแสไฟฟ้า: JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 / ISO 2808, ISO 2360, ISO 2064, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5, ASTM E 376 | วิธีการแสดงผล | ดิจิตอล (LCD ที่มีแสงด้านหลังจอแสดงผลขั้นต่ำ 0.1 μm) | เอาต์พุต ภายนอก | ความสามารถในการ เอาต์พุต ไปยัง PC (USB หรือ RS-232C) หรือ เครื่องพิมพ์ (RS-232C) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 1.5 V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA) X 4 | การใช้พลังงาน | 80 mW (โดยไม่มีไฟแบ็คไลท์) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0-40°C |
จำนวน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล | ประมาณ 39,000 | แรม ,หน่วยความจำ เส้นโค้งการสอบเทียบ | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ: ตัวอย่างการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าประเภท X 50 สามารถบันทึกตัวอย่างกระแสเกินประเภท X 50 | โพรบวัด | หน้าสัมผัส ความดัน คงที่แบบจุดเดียว (LEP-J, LHP-J) |
อายุแบตเตอรี่ | 100 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่องเมื่อไม่มี ไฟส่องสว่าง) | เพิ่มฟังก์ชั่น | ฟังก์ชั่น 16 ประเภท | ขนาดและน้ำหนัก | 75 (W) × 145 (D) × 31 (H) มม. 0.34 กก |
อุปกรณ์เสริม | ชุดเพลทมาตรฐาน, เคสเพลทมาตรฐาน, ฐานรากเหล็ก (FE-373), ฐานอะลูมิเนียม (NFE-373), อะแดปเตอร์โพรบ, เคส, แบตเตอรี่ 1.5 V (ถ่านอัลคาไลน์ AA) x 4 | ตัวเลือก | ตัวเลือก: กระดาน มาตรฐาน (ความหนาสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก อุปกรณ์เสริม), ขาตั้ง วัด LW-990, เครื่องพิมพ์ VZ-380, สายเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์, สายต่อคอมพิวเตอร์, RS-232C- สาย USB, ซอฟท์แวร์ จัดการข้อมูล: "เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล LDL-03" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZ-373 ในชุด เกจวัดความหนา ฟิล์ม แบบคู่LZ-373
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง