1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ติดตาม มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นFM-300A (รหัสสินค้า)

KET GAUGES

ติดตาม มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นFM-300A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความชื้นตามลำดับ 1 / 10,000% โดยใช้วิธีการอบแห้งด้วยความร้อน
·ใช้ตัวดูดซับที่มี คุณสมบัติ การกรองระดับโมเลกุลที่ดูดซับความชื้นอย่างเลือกได้
·เปิดใช้งานสภาพแวดล้อมการวัดที่สะอาดโดยไม่ใช้น้ำยาหรือสารละลายใด ๆ
·สิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย:เนื่องจากไม่ต้องใช้ ตัวทำละลาย อินทรีย์จึงไม่ก่อให้เกิด ของเสีย อันตรายใด ๆ
·การใช้งาน:ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหรือผู้ปฏิบัติงาน เฉพาะด้าน
· ค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน:2.5 เยน / การวัด (คำนวณโดยสมมติว่าปริมาณน้ำเท่ากับ 1 มก. สำหรับการวัดหนึ่งครั้งและ ชุดกรอง คาร์บอน จะถูกเปลี่ยนหลังจากการวัด 50 ครั้ง)

รหัสสินค้า
FM-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด วิธีการดูดซับความชื้น (พร้อม ชุดกรอง คาร์บอน ) มวล ตัวอย่าง 10 มก. ถึง 5 กรัม
ตัวเลขแสดงผลต่ำสุด ความชื้น: 0.0002% หรือ 2 ppm (ใน เคส ตัวอย่าง 5 กรัม) มวล: 0.00001 กรัม (0.01 มก.) จอแสดงผลการวัด ความชื้นและ มวล วิธีการแสดงผล LCD พร้อมแสงไฟ
แหล่งความร้อน เครื่องทำความร้อน EC (ส่วนการอบแห้งด้วยลมร้อน) พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC / 120 V / 220 V / 240 V (50/60 hz) เอาต์พุต ภายนอก อินเตอร์เฟส RS-232C
ตัวเลือก เครื่องพิมพ์ (VZ-330), ตู้ควบคุมความชื้น, ซอฟท์แวร์ จัดการ เครื่องบันทึกข้อมูล KDL-01" ดูดซับ ตัวดูดซับที่มี คุณสมบัติ การกรองโมเลกุล สารทำปฏิกริยา ถ่าน คาร์บอน
ผู้ให้บริการก๊าซ ก๊าซ N2 ที่มี เครื่องฟอก สูง (99.99% หรือสูงกว่า, จุดน้ำค้างที่ -50 ° C หรือต่ำกว่า) ขนาดและน้ำหนัก 585 (W) × 520 (D) × 480 (H) มม. 37.0 กก