(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการฝังในเครื่องกดและแม่พิมพ์หรือ การยึด ชิ้นงาน รูที่มีรูสกรู สามารถใช้กับอุปกรณ์จับยึดได้ สามารถใช้สำหรับติดภาพวาดหรือ ตาชั่ง และสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CPH-S25 |
CPH-S50 |
CPH-S60 |
CPH-W60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ขนาดกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาดรู สกรู (มม.) | แม่เหล็ก ใช้แล้ว | ใช้อุณหภูมิสูงสุดและต่ำกว่าขีด จำกัด (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.14 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 117.6 (12 กก.) | 25 | 25 | 25 | 110 | M6 × 10 ลึก 8 | นีโอดิเมียม (ทนความร้อน) | 120(200) | ||
฿ 1,154.69 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 490 (50 กก.) | 50 | 50 | 40 | 755 | M8 × 1.25 ลึก 12 | นีโอดิเมียม (ทนความร้อน) | 120(200) | ||
฿ 701.67 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 (20 กก.) | 60 | 25 | 25 | 250 | M6 × 1.0 ลึก 8 | นีโอดิเมียม (ทนความร้อน) | 120(200) | ||
฿ 1,052.18 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 × 2 (20 กก. x2) | 60 | 25 | 25 | 250 | (M6 × 1.0 ลึก 8) X2 | นีโอไดเมียม | 80(100) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ถาวรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ทรงสี่เหลี่ยม [สเปค การเคลือบผิว] |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นกับเครื่องจักรกดแม่พิมพ์และ การยึด ชิ้นงาน รูที่มาพร้อมกับรู สกรู สามารถใช้กับส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ได้ ขึ้นลาย สำหรับการปรับ แต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น | ใช้ | สามารถใช้สำหรับติดภาพวาดหรือ ตาชั่ง และสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ | พื้นผิว(มิลลิเมตร) | ไม่สามารถใช้งานได้ |
การประมวลผล พื้นผิว | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง