1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด ดิจิตอลพร้อมไฟแบ็คไลท์ 2 กก (รหัสสินค้า)

SCALE

สเกลวัด ดิจิตอลพร้อมไฟแบ็คไลท์ 2 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถาดชั่งมีขนาดใหญ่และง่ายต่อการวัด

รหัสสินค้า
KS-264RD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SCALE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง การวัดสูงสุด(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 1 รูปทรงจานชั่ง แบบกลม ใช้ได้กับแบตเตอรี่เซลล์แห้ง ที่รวมอยู่
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ไม่มี
สี สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (W)(มิลลิเมตร) 202 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D)(มิลลิเมตร) 157
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (H)(มิลลิเมตร) 45 JAN Code 018585 มวล(ก.) 433
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านแบบ AAA จำนวน 2 ก้อน คุณสมบัติ จานวัดมีขนาดใหญ่และง่ายต่อการวัด สเปค หน้าจอแบ็คไลท์ถาดชั่งน้ำหนักสามารถถอดออกได้สำหรับทำความสะอาดเซ็นเซอร์สัมผัสปุ่มแบน & LCD การลบค่าแรงปิดอัตโนมัติ
หน่วยแสดงผล เพิ่มทีละ 1 กรัม