1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง กวาด แม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

KAN MAGNET TOOL

เครื่อง กวาด แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,985.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็ก ถาวรทรงพลังปล่อยเศษเหล็กที่กู้คืนได้ง่ายโดยใช้ความสามารถในการดูดซับแรงดึงประมาณ 0.45 กก. โดยใช้ตะปู 3 ซม.

รหัสสินค้า
S-1D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,985.00

฿ 15,188.60

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก ความสูง(มิลลิเมตร) 1050 วัสดุ (แม่เหล็ก) แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
วัสดุ (ตัวเครื่อง) สเตนเลส (SUS304) วัสดุ (ใบหน้าการดูดซับ) สเตนเลส (SUS304) ปริมาณการดูดซับ ประมาณ 0.45 กิโลกรัมกับเล็บ 3 ซม
ขนาด ตัวเครื่อง: ความกว้างเต็ม(มิลลิเมตร) 461 ขนาด ตัวเครื่อง: ความกว้างการดูดซับ(มิลลิเมตร) 362 มวล(ก.) 4500
ใช้ สำหรับเก็บชิ้นส่วนเหล็กจากพื้นโรงงานเย็บผ้าเครื่องจักรโรงงานไม้ ฯลฯ คุณสมบัติ 1 แม่เหล็ก ถาวรที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติ 2 ปลดชิ้นส่วนเหล็กที่กู้คืนได้ง่ายด้วยการใช้ ก้านโยก
คุณสมบัติ 3 ประเภทการจัดเก็บแบบยืนตัวเองที่ไม่ใช้พื้นที่มาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-1D ในชุด เครื่อง กวาด แม่เหล็ก