1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง - แถบ แม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

KAN MAGNET TOOL

ขาตั้ง - แถบ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,222.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี ขาตั้ง เฉพาะด้าน สำหรับ แม่เหล็ก แท่งทำให้ติดตั้งได้ง่าย

รหัสสินค้า
KGM-S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,222.40

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แท่ง แม่เหล็ก ความหนาแน่นของ พื้นผิว แม่เหล็ก(T) 0.13(1300G) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 170
ความสูง(มิลลิเมตร) 54 ความลึก(มิลลิเมตร) 60 เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 25
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 194 มวล(กิโลกรัม) ประมาณ 0.6 พื้นผิว ( วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ) SUS304
สังเกต อุณหภูมิใช้งาน 60 ° C หรือต่ำกว่าสามารถใช้ในของเหลว (ไม่รวมสารเคมี ที่ ไม่ กลาง ) ใช้ สำหรับการปล่อยเหล็กจากของเหลวเช่นใน แบบใช้ไฟฟ้า คายประจุไฟฟ้า ถังบรรจุสาร บำบัดน้ำเสียและเส้นทางการไหล คุณสมบัติ เมื่อแช่ในของเหลวโดย บรรจุภัณฑ์ ในถุง ไวนิล ล่วงหน้าผงเหล็กที่ติดอยู่สามารถแยกและกู้คืนได้อย่างง่ายดาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGM-S20 ในชุด ขาตั้ง - แถบ แม่เหล็ก