(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย หัวฉีด Multi- อุปกรณ์ทำความสะอาด (φ35)

คลองเลื่อย หัวฉีด Multi- อุปกรณ์ทำความสะอาด (φ35)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1609390478

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ระบบ คอนเนคเตอร์(φ)
    35
  • เสริม
    อุปกรณ์เสริม สำหรับ ระบบ 35 mmφที่ รองรับการใช้งาน GAS 25/50
รหัสรุ่น
1609390478
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,280.76

CLEANER PARTS 1 ชิ้น 10 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ระบบ คอนเนคเตอร์(φ)
    35
  • เสริม
    อุปกรณ์เสริม สำหรับ ระบบ 35 mmφที่ รองรับการใช้งาน GAS 25/50

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับ multicleaners (รุ่น GAS25 และ GAS50)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1609390478

  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ระบบ คอนเนคเตอร์(φ)
    35
  • เสริม
    อุปกรณ์เสริม สำหรับ ระบบ 35 mmφที่ รองรับการใช้งาน GAS 25/50
รหัสรุ่น
1609390478
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,280.76

CLEANER PARTS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1