(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ZERO TYZ (หมึกแนวตั้งแนวนอน ฐานรอง/แผ่นรอง )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,442.63 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ZERO-TYZ SALE
ZERO-TYZSET SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การฉายรังสีเลเซอร์ ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คลองเลื่อย (มาร์คกิ้ง) คลองเลื่อย เนื้อหา (ตัวรับแสง) คลองเลื่อย เนื้อหา (ขาตั้งกล้อง)

฿ 22,442.63

฿ 20,290.38

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 12 วัน แนวตั้ง (เส้นแนวตั้ง) / แนวนอน (เส้นแนวนอน) อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น 363-6135 1200 - - -

฿ 33,480.11

฿ 30,138.80

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 19 วัน แนวตั้ง (เส้นแนวตั้ง) / แนวนอน (เส้นแนวนอน) / การ มาร์คกิ้ง สายดิน ตัวเครื่อง หลัก + รับ + ขาตั้งกล้อง 363-6143 3100 ZERO-TYZ ML-RCV2 ELV-150

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์เลเซอร์ มาร์คกิ้ง
  • ความแม่นยำ
    ±1 มม. / 7.5 ม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AA อัลคาไลน์ x 3 (รวม)
  • แนวตั้ง(มิลลิเมตร)
    168
  • ตามแนวนอน(มิลลิเมตร)
    112
  • ช่วงการชดเชยอัตโนมัติ(°)
    ±2
  • คุณสมบัติ 1
    การออกแบบ กัน ฝุ่นและ กันน้ำ พร้อมเลเซอร์ เหล็กขีด ความสว่างสูงที่มองเห็นได้ง่ายแม้ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง
  • คุณสมบัติ 2
    ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับแบบ ละเอียด หมุนได้ 360 องศาสามารถจับคู่พิมพ์เขียวได้อย่างแม่นยำ
  • คุณสมบัติ 3
    ตัวเครื่อง
  • คุณสมบัติ 4
    การออกแบบกันฝุ่น / กันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความสว่าง มาร์คกิ้ง
·รวม ฟังก์ชั่น ละเอียด การหมุน 360 °ที่ช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งเครื่องหมาย สายดิน อย่างแม่นยำ
·สามารถติดตั้งขาตั้งกล้องเข้ากับ ตัวเครื่อง ได้โดยตรง
· การออกแบบ กัน ฝุ่น / กันน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน มาร์คกิ้ง ในร่มและกลางแจ้ง

รหัสรุ่น
ZERO-TYZ SALE
ZERO-TYZSET SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การฉายรังสีเลเซอร์ ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คลองเลื่อย (มาร์คกิ้ง) คลองเลื่อย เนื้อหา (ตัวรับแสง) คลองเลื่อย เนื้อหา (ขาตั้งกล้อง)

฿ 22,442.63

฿ 20,290.38

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 12 วัน แนวตั้ง (เส้นแนวตั้ง) / แนวนอน (เส้นแนวนอน) อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น 363-6135 1200 - - -

฿ 33,480.11

฿ 30,138.80

LASER MARKING DEVICES 1 ชิ้น 19 วัน แนวตั้ง (เส้นแนวตั้ง) / แนวนอน (เส้นแนวนอน) / การ มาร์คกิ้ง สายดิน ตัวเครื่อง หลัก + รับ + ขาตั้งกล้อง 363-6143 3100 ZERO-TYZ ML-RCV2 ELV-150

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1