1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EDEMA มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล (รหัสสินค้า)

HOD PRESSURE METTERS

EDEMA มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,210.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนได้ระหว่างหน่วยวัด 4 หน่วย:Pa / hPa / mmH2O / มิลลิเมตรปรอท
· จอแสดงผล ค่าสูงสุดและต่ำสุด
· มีฟังก์ชั่นค้างค่า
·สามารถทำการวัดได้ถึง 5 ตำแหน่งด้วยหน่วยเดียวโดยใช้ สวิตช์ความดัน เสริม (HT-1100)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความดันบวกลบและ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
·สำหรับเครื่องตรวจ ความดัน อุปกรณ์ทางการแพทย์
·สำหรับตรวจสอบ ความดัน นาทีภายในห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
HT-1500NS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,210.95

฿ 23,377.23

HOD PRESSURE METTERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การใช้งาน การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน ความละเอียด(hPa) 0.001
ช่วงการวัด(hPa) -0.999 ถึง 0.999 รายละเอียดประเภท ประเภทหน่วยแสดงผลต่อปี ความแม่นยำ FS ± 3%
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 64 ความลึก(มิลลิเมตร) 28 ความสูง(มิลลิเมตร) 95
รหัสของทรัสโก้ 405-2307 มวล(ก.) 145 รายละเอียดการ การใช้งาน สำหรับยืนยันแรงกดดันนาทีภายในคลีนรูม ฯลฯ
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA อัลคาไลน์ x 2 (รวม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-1500NS ในชุด EDEMA มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล