(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และอุณหภูมิและความชื้นของ เซนเซอร์ ภายนอกจะแสดงพร้อมกัน
·ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน WBGT (คำเตือนคำเตือนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทันทีอันตราย) สำหรับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และ เซนเซอร์ ภายนอกจะแสดงด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน
·สำหรับการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานและสถานที่ก่อสร้าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตรวจสอบดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0-60 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 90 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 95 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) / 63 (ยูนิตเสริม) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 20 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) / 22 (ยูนิตเสริม) | ความสูง(มิลลิเมตร) | 140 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) / 122 (ยูนิตเสริม) |
รหัสของทรัสโก้ | 417-4518 | มวล(ก.) | 225 | ช่วงการติดตั้ง | 80 เมตร |
ช่วงการวัดของหน่วยทาส | -20 ถึง 60 ° C (อุณหภูมิ), 20 ถึง 90% (ความชื้น) | การใช้งาน | การป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนสำหรับการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานและสถานที่ทำงานอื่น ๆ | คุณสมบัติ | จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่าย |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AA ถ่าน x 3 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง