(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก แข็งแรงช่วยให้สามารถติดชิ้นส่วนและ เครื่องมือ เข้ากับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องจักรของ OA ได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง
·สามารถใช้สีต่างๆได้ทำให้สะดวกในการจัดการชิ้นส่วนตามขนาดและประเภท
·สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนงานและ เครื่องมือ ไว้ด้วยกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการการดูดซับชิ้นส่วนและ เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
TBMT-112-BK |
TBMT-112-GN |
TBMT-112-OR |
TBMT-112-Y |
TBMT-150-BK |
TBMT-150-GN |
TBMT-150-OR |
TBMT-150-Y |
TJMT-150-BK |
TJMT-150-GN |
TJMT-150-OR |
TJMT-150-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังรับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0.8 | 100 ถึง 50 | 112 | 415-2859 | 180 | สีดำ | ||
฿ 389.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0.8 | 100 ถึง 50 | 112 | 415-2867 | 180 | สีเขียว | ||
฿ 389.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | 100 ถึง 50 | 112 | 415-2875 | 180 | ส้ม | ||
฿ 389.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0.8 | 100 ถึง 50 | 112 | 415-2883 | 180 | สีเหลือง | ||
฿ 484.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1.2 | 130 ถึง 60 | 150 | 415-2891 | 380 | สีดำ | ||
฿ 484.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1.2 | 130 ถึง 60 | 150 | 415-2905 | 380 | สีเขียว | ||
฿ 484.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1.2 | 130 ถึง 60 | 150 | 415-2913 | 380 | ส้ม | ||
฿ 484.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1.2 | 130 ถึง 60 | 150 | 415-2921 | 380 | สีเหลือง | ||
฿ 293.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0.4 | 40 | 150 | 415-2964 | 280 | สีดำ | ||
฿ 293.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.4 | 40 | 150 | 415-2972 | 280 | สีเขียว | ||
฿ 293.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.4 | 40 | 150 | 415-2981 | 280 | ส้ม | ||
฿ 293.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.4 | 40 | 150 | 415-2999 | 280 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการจัดการการดูดซับชิ้นส่วนและเครื่องมือ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | โพลีโพรพีลีน (PP) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง