1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ TVC สีเงิน, รุ่นมาตรฐาน (รหัสสินค้า)

NGS CALIPERS

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ TVC สีเงิน, รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,928.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เวอร์เนียคาลิปเปอร์มาตรฐานประเภท M ซึ่งอ่านสเกลประเภทเวอร์เนียร์ในตัวได้ง่าย และวัดด้านนอก ด้านใน ขั้นบันได และความลึก
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัดต้นทุนสูง
· เวอร์เนียคาลิปเปอร์ชนิดมาตรฐาน M-type
· เครื่องชั่งแบบรวมเวอร์เนียร์ยังอ่านง่ายอีกด้วย
· ผิวสีเงิน.
[การใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์สามารถใช้สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขั้นตอน และความลึก (4WAY)

เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ คืออะไร

เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ เป็น เครื่องมือวัด แบบรวม กับ
สเกลวัด และ คาลิเปอร์ เป็น เครื่องมือวัด พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง
พื้นที่ปฏิบัติงาน ประมวลผล เครื่องกลึง และ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ


คุณสมบัติ สำคัญของเวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ คือ สเกลวัด (เวอร์เนีย) แบบย่อ

การรวมกันของสเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) และ สเกลหลัก
ให้การอ่านตัวเลขที่แม่นยำขนาด 19 มม. (หรือ 39 มม.) ด้วยการแบ่ง 20 เท่า
(หรือ 50 ส่วนเท่ากัน). ค่า การอ่านที่น้อยที่สุดของการแบ่ง 20equal คือ 0.05 มม
และส่วนที่ 50 เท่าคือ 0.02 มม. ค่า การอ่านที่เยอะที่สุดมีความแตกต่าง
ประเภท มาตรฐาน คือ 100 มม. ถึง 1,000 มม.
 
เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ มาตรฐาน
 
อะไหล่ของเวอร์เนียร์ คาลิเปอร์
การวัดภายนอกการวัดภายใน
การวัดส่วนต่างการวัดความลึก


ประเภทของเวอร์เนียร์ คาลิเปอร์

รุ่น อนาล็อก
 
• เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ มาตรฐาน
เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ พบมากที่สุด
• LR เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์
สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ที่ถนัดขวา
และ ถนัดซ้าย
• M เวอร์เนีย คาลิเปอร์แบบปรับละเอียด
ทำการ ละเอียด ด้วย
สไลเดอร์ เคลื่อนที่
• ไดอัลคาลิปเปอร์
การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย
(เวอร์เนีย)
• เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ประเภท M พร้อม แคลมป์ยึด อัตโนมัติ
ด้วยที่ แคลมป์ยึด นิ้วหัวแม่มืออัตโนมัติ
• ไดอัลคาลิปเปอร์
การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย
(เวอร์เนีย)
• เขี้ยว ยาว เวอร์เนีย คาลิเปอร์
ดีที่สุดสำหรับการวัดขนาดใหญ่และ
วัตถุที่ลึกกว่า
 

<storng> ประเภทของคาลิเปอร์ </stong>

รุ่น ดิจิตอล
อนาล็อก เวอรเนียร์คาลิเปอร์, คาลิเปอร์ ดิจิตอล
จะไม่มีผลกระทบต่อพารัลแลกซ์ดังนั้นมันจึงได้เป็น
ที่นิยมในหมู่ผู้ใช้
 
 
• คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล
คาลิเปอร์ ดิจิตอลที่พบมากที่สุด
• คาลิเปอร์ดิจิตอลรูพิทช์
การวัดอย่างรวดเร็วของ 
ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง
• คาร์ไบด์ ปลาย คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล
ดีที่สุดที่จะใช้ในการวัด ของขรุขระ หินหยาบ และ ของหล่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
• ดิจิตอลภายใน คาลิเปอร์
ขากรรไกรมีดยาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้อยู่ภายใน
วัดง่ายขึ้น 
• ขีดบนมาตรวัด คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล
มี ฟังก์ชั่น ของ 
การวัดและ ขีดบนมาตรวัด
 

วิธีการอ่านเวอร์เนียคา คาลิเปอร์
รุ่น อนาล็อก

วิธีการอ่านเวอร์เนียคา คาลิเปอร์
รุ่น อนาล็อก
 
ค่า ที่วัดได้คือการอ่านใน สเกลวัด ที่มีการ สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย)
วิธีการอ่านภาพด้านล่างแสดง ค่า สำเร็จเช่น
1 คือ " ค่าที่วัดได้ 73.00 มม. " ค่าการวัดสเกลหลัก ตัวอย่างที่ 2 คือ
" ค่าที่วัดได้ 73.50 มม. " และตัวอย่างที่ 3 คือ "ค่าที่วัดได้ 73.55 มม."


วิธีการอ่านการเกลี่ย

หากต้องการอ่าน ค่า วัดได้ให้รวมการศึกษา สเกลหลัก ปริญญา หลัก เข้ากับการศึกษา สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย)
ค่าที่วัดได้ = สเกลหลัก + สเกลย่อย (เวอร์เนียร์)


วิธีการใช้เวอร์เนียคา คาลิเปอร์

การอ่านเวอร์เนียคา คาลิเปอร์
อ่านการสำเร็จการศึกษาของเวอร์เนียคาลิปเปอร์จาก
ทิศทางตั้งฉาก หากไม่เป็น สเกลวัด
และ vernier จะสร้างผลกระทบที่เกิดจากพารัลแลกซ์
เพื่อแบ่งส่วนไดเรนซ์
จัดแนว เขี้ยว ด้วยแนวตั้งขนานของวัตถุ
พื้นผิว
* ไดอัลคาลิเปอร์คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาจากผลกระทบพารัลแลกซ์
และ คาลิเปอร์ ดิจิตอลจึงได้รับการพัฒนา

วิธีการใช้เวอร์เนียคา คาลิเปอร์ กับวัตถุที่วัด
  • การวัดวัตถุทรง สี่เหลี่ยม
    จัดแนว เขี้ยว ด้วย พื้นผิว แนวตั้งขนานของวัตถุ
  • การวัดวัตถุทรง แบบกลม
    ตัวจับชิ้นงาน บน แกน ของวัตถุทรง กลม ด้วย เขี้ยว ของเวอร์เนียใน มุม
* ข้อผิดพลาดที่วัดได้จะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ มุม ที่
ถูกต้องแม่นยำ
 
Vernier คาลิเปอร์ มีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของ abbe
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ abbe ในหน้าถัดไป
รหัสสินค้า
TVC-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ความยาวการวัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ ผิดพลาด
(มิลลิเมตร)

฿ 28,668.96

NGS CALIPERS 1 ชิ้น 45 วัน 701 ถึง 1,0000–100012302385015012553311000±0.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คาลิเปอร์แบบมาตรฐาน วิธีการแสดงผล เวอร์เนีย (อนาล็อก) ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่มี
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่มี แถบความลึก W / WO ไม่มี อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.05
วัสดุ สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TVC-100 ในชุด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ TVC สีเงิน, รุ่นมาตรฐาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TVC-60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ความยาวการวัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ ผิดพลาด
(มิลลิเมตร)

฿ 15,928.48

1 ชิ้น 45 วัน 501 ถึง 7000–60077016837100924524600±0.10