1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ เกอร์ เคส แม่พิมพ์ แรงดันต่ำ ABB ซีรีส์ SACE Tmax XT3 (รหัสสินค้า)

เบรกเกอร์ เกอร์ เคส แม่พิมพ์ แรงดันต่ำ ABB ซีรีส์ SACE Tmax XT3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,233.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายดิน ใหม่หมายถึงการส่งมอบ ค่า ตลอดการเดินทางของลูกค้าโดยทิ้งแนวคิดดั้งเดิมของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไว้เบื้องหลัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแก่ลูกค้า โดยแบ่งปันคุณสมบัติและตรรกะเดียวกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ emax 2 เป็นครั้งแรกที่สามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่าง เคส แบบขึ้นรูปและเบรกเกอร์อากาศได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มข้อมูลและการเชื่อมต่อให้สูงสุด การใช้งานและการติดตั้งที่ง่ายดาย ประสิทธิภาพและการป้องกัน ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสิทธิภาพที่สูงกว่า การป้องกันที่ดีกว่า และการสูบจ่ายที่แม่นยำมากกว่ายูนิตที่เทียบเท่า และสามารถ มือจับ ตั้งแต่ 160 ถึง 1600 A เมื่อรวมกับหน่วยการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำที่สุดในโลกใน เฟรม ที่เล็กที่สุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากและปรับปรุงคุณภาพการติดตั้ง ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีก และความเร็วในการติดตั้งลดลงด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth และ ekip สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การเชื่อมต่อ แบบฝัง ของตระกูล SACE Tmax XT ลิงค์ข้อต่อ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซีเข้ากับ เครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ABB abilityTM ในแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่วัดได้ งานละเอียด สูงหมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบทรัพยากรและระบุโอกาสในการออม การใช้ ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัจฉริยะแบบฝังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์

การอัพเกรดเบรกเกอร์นั้นตรงไปตรงมา: เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดฟังก์ชันใหม่จาก ABB ability marketsTM โดยเลือกจากฟังก์ชันการป้องกัน การวัดแสง และ จักรกลอัตโนมัติ ที่แตกต่างกันมากกว่า 50 รายการ

รหัสสินค้า
XT3N 250 TMD 63-630 3P F F
XT3N 250 TMD 63-630 4P F F
XT3N 250 TMD 80-800 3P F F
XT3N 250 TMD 80-800 4P F F
XT3N 250 TMD 100-1000 3P F F
XT3N 250 TMD 100-1000 4P F F
XT3N 250 TMD 125-1250 3P F F
XT3N 250 TMD 160-1600 3P F F
XT3N 250 TMD 200-2000 3P F F
XT3N 250 TMD 250-2500 3P F F
XT3S 250 TMD 63-630 3P F F
XT3S 250 TMD 63-630 4P F F
XT3S 250 TMD 80-800 3P F F
XT3S 250 TMD 80-800 4P F F
XT3S 250 TMD 100-1000 3P F F
XT3S 250 TMD 100-1000 4P F F
XT3S 250 TMD 125-1250 3P F F
XT3S 250 TMD 160-1600 3P F F
XT3S 250 TMD 200-2000 3P F F
XT3S 250 TMD 250-2500 3P F F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร ช่วงการตั้งค่า
(A)
พิกัดการตั้งค่า กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรทันที (Ii ) วันที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 631053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN44.1 to 63630 ANA

฿ 10,050.00

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 631404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W2.1(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN44.1 to 63630 A-

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 801053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN56 to 80800 A-

฿ 10,050.00

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 801404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W2.1(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN56 to 80800 A-

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1001053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 5.6 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN70 to 1001000 A-

฿ 10,050.00

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 1001404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 5.6 W2.1(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN70 to 1001000 A-

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1251053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6.6 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN87.5 to 1251250 A-

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1601053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7.9 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN112 to 1601600 ANA

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 2001053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.2 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN140 to 2002000 ANA

฿ 7,233.33

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 2501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 17.8 W1.7(220 V AC) 50 kA / (230 V AC) 50 kA / (240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 20 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ / (690 V AC) 5 กะรัตN175 to 2502500 ANA

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 631053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS44.1 to 63630 ANA

฿ 13,366.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 631404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W2.1(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS44.1 to 63630 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 801053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS56 to 80800 A-

฿ 13,366.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 801404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W2.1(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS56 to 80800 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1001053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 5.6 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS70 to 1001000 A-

฿ 13,366.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 76 วัน 1001404ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 5.6 W2.1(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS70 to 1001000 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1251053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6.6 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS87.5 to 1251250 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 1601053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7.9 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS112 to 1601600 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 2001053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.2 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS140 to 2002000 A-

฿ 9,566.67

MCCB THERMO-MAGNETIC 1 ชิ้น 8 วัน 2501053ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 17.8 W1.7(220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kAS175 to 2502500 ANA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) AC 690 / DC 500 ความสูง(มิลลิเมตร) 150 ความลึก(มิลลิเมตร) 70
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) 690 V ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก SACE Tmax XT ชื่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป
ประเภทผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ อัตโนมัติ มาตรฐาน IEC60947-2 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) 800 V
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 8 kV จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) 250 A จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60
ความทนทานทางไฟฟ้า 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ ความทนทานเชิงกล 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ เวลาเปิดทำการ CB พร้อม SOR 15 ms
CB พร้อม UVR 15 ms
ขันให้แน่น 8 N⋅m ปลด TMD ประเภทการเปิดตัว TM
ชนิดย่อย XT3 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล ด้านหน้า รุ่น F
ชุดขับมอเตอร์ สกรู วงจรหลัก M8 ชนิดเทอร์มินอล โบลท์ ประเภท เบรกเกอร์ ที่จะเชื่อมโยง ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
กำลังเชื่อมต่อวงจรหลักความจุ บัสบาร์ 85 ถึง 192 มม.² ประเภท กระแสไฟฟ้า AC/DC