(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายดิน ใหม่หมายถึงการส่งมอบ ค่า ตลอดการเดินทางของลูกค้าโดยทิ้งแนวคิดดั้งเดิมของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไว้เบื้องหลัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแก่ลูกค้า โดยแบ่งปันคุณสมบัติและตรรกะเดียวกันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ emax 2 เป็นครั้งแรกที่สามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่าง เคส แบบขึ้นรูปและเบรกเกอร์อากาศได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มข้อมูลและการเชื่อมต่อให้สูงสุด การใช้งานและการติดตั้งที่ง่ายดาย ประสิทธิภาพและการป้องกัน ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE Tmax XT มอบประสิทธิภาพที่สูงกว่า การป้องกันที่ดีกว่า และการสูบจ่ายที่แม่นยำมากกว่ายูนิตที่เทียบเท่า และสามารถ มือจับ ตั้งแต่ 160 ถึง 1600 A เมื่อรวมกับหน่วยการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำที่สุดในโลกใน เฟรม ที่เล็กที่สุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ช่วยประหยัดเวลาได้มากและปรับปรุงคุณภาพการติดตั้ง ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีก และความเร็วในการติดตั้งลดลงด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth และ ekip สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่อ แบบฝัง ของตระกูล SACE Tmax XT ลิงค์ข้อต่อ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และพีซีเข้ากับ เครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูลบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ABB abilityTM ในแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่วัดได้ งานละเอียด สูงหมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบทรัพยากรและระบุโอกาสในการออม การใช้ ตัวควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัจฉริยะแบบฝังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์
การอัพเกรดเบรกเกอร์นั้นตรงไปตรงมา: เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดฟังก์ชันใหม่จาก ABB ability marketsTM โดยเลือกจากฟังก์ชันการป้องกัน การวัดแสง และ จักรกลอัตโนมัติ ที่แตกต่างกันมากกว่า 50 รายการ
รหัสสินค้า |
---|
XT3S 250 TMD 63-630 4P F F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร | ช่วงการตั้งค่า (A) | พิกัดการตั้งค่า กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรทันที (Ii ) | วันที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,366.67 | MCCB THERMO-MAGNETIC | 1 ชิ้น | 76 วัน | 63 | 140 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.3 W | 2.1 | (220 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (500 V AC) 30 กะรัต / (525 V AC) 20 kA / (690 V AC) 6 kA | S | 44.1 to 63 | 630 A | - |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | AC 690 / DC 500 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 150 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) | 690 V | ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก | SACE Tmax XT | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เบรกเกอร์ อัตโนมัติ | มาตรฐาน | IEC60947-2 | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) | 800 V |
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) | 8 kV | จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) | 250 A | จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) | 50 / 60 |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 120 รอบต่อชั่วโมง / 8000 รอบ | ความทนทานเชิงกล | 240 รอบต่อชั่วโมง / 25,000 รอบ | เวลาเปิดทำการ | CB พร้อม SOR 15 ms CB พร้อม UVR 15 ms |
ขันให้แน่น | 8 N⋅m | ปลด | TMD | ประเภทการเปิดตัว | TM |
ชนิดย่อย | XT3 | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล | ด้านหน้า | รุ่น | F |
ชุดขับมอเตอร์ สกรู | วงจรหลัก M8 | ชนิดเทอร์มินอล | โบลท์ | ประเภท เบรกเกอร์ ที่จะเชื่อมโยง | ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า |
กำลังเชื่อมต่อวงจรหลักความจุ | บัสบาร์ 85 ถึง 192 มม.² | ประเภท กระแสไฟฟ้า | AC/DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XT3S 250 TMD 63-630 4P F F ในชุด เบรกเกอร์ เกอร์ เคส แม่พิมพ์ แรงดันต่ำ ABB ซีรีส์ SACE Tmax XT3
รหัสสินค้า |
---|
XT3N 250 TMD 125-1250 3P F F |
XT3N 250 TMD 160-1600 3P F F |
XT3N 250 TMD 200-2000 3P F F |
XT3N 250 TMD 250-2500 3P F F |
XT3S 250 TMD 80-800 3P F F |
XT3S 250 TMD 80-800 4P F F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว | การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร | ช่วงการตั้งค่า (A) | พิกัดการตั้งค่า กระแสไฟฟ้า ลัดวงจรทันที (Ii ) | วันที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,233.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 125 | 105 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 6.6 W | 1.7 | (690 V AC) 5 กะรัต / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (220 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 50 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (230 V AC) 50 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ | N | 87.5 to 125 | 1250 A | - | ||
฿ 7,233.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 160 | 105 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 7.9 W | 1.7 | (690 V AC) 5 กะรัต / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (220 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 50 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (230 V AC) 50 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ | N | 112 to 160 | 1600 A | NA | ||
฿ 7,233.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 105 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.2 W | 1.7 | (690 V AC) 5 กะรัต / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (220 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 50 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (230 V AC) 50 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ | N | 140 to 200 | 2000 A | NA | ||
฿ 7,233.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 250 | 105 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 17.8 W | 1.7 | (690 V AC) 5 กะรัต / (500 V AC) 20 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (220 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (240 V AC) 50 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (230 V AC) 50 kA / (525 V AC) 13 กิโลเอ | N | 175 to 250 | 2500 A | NA | ||
฿ 9,566.67 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 105 | 3 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W | 1.7 | (500 V AC) 30 กะรัต / (690 V AC) 6 kA / (415 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (525 V AC) 20 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (220 V AC) 85 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ | S | 56 to 80 | 800 A | - | ||
฿ 13,366.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 80 | 140 | 4 | ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 4.8 W | 2.1 | (500 V AC) 30 กะรัต / (690 V AC) 6 kA / (415 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (525 V AC) 20 kA / (500 V DC) 3 เสาซีรีย์ 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (240 V AC) 85 kA / (230 V AC) 85 kA / (220 V AC) 85 kA / (440 V AC) 40 กิโลแอมป์ | S | 56 to 80 | 800 A | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง