(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ตัวต้านทาน ชิป IC แบนชนิด สายต่อปลายสาย ด้านกว้าง (รูปทรงย้อนกลับ)
· ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงด้วย TCR ±100 x 10-6/K, ความเผื่อ ของความต้านทาน ±0.5% เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรี กระบวนการ Reflow และโฟลว์
· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป
· กฎระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปไม่ได้มีไว้สำหรับแก้ว pb ที่บรรจุอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
· ผ่านการทดสอบ AEC-Q200
พิกัดกำลัง(W) | 3 | ค่าพิกัดความเผื่อ(%) | ±1% | บรรจุภัณฑ์ | 1020, 1225: พลาสติก ขึ้นรูปนูน พิทช์ 7" 4 มม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล | Sn | จัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยรอบ | 70°C | อุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ | 95°C |
ขนาด L | . 122±. 006 (3.1±0.15) นิ้ว | ขนาด W | . 252±. 006 (6.3±0.15) นิ้ว | ค ขนาด | . 018±. 008 (0.45±0.2) นิ้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK73S3A3TTE4R70F ในชุด WK73S ตัวต้านทานความต้านทานต่ำ เทอร์มินอล กว้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง