1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต้านทานความรู้สึก กระแสไฟฟ้า TLRZ, จัมเปอร์ศูนย์โอห์ม (รหัสสินค้า)

ตัวต้านทานความรู้สึก กระแสไฟฟ้า TLRZ, จัมเปอร์ศูนย์โอห์ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชนิด SMD ขนาดเล็ก จัมเปอร์ศูนย์โอห์ม พิกัดกระแสไฟฟ้า สูง
· ความสูงต่ำเหมาะสำหรับการใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ
·เหมาะสำหรับการบัดกรี กระบวนการ Reflow (ไม่เหมาะสำหรับการบัดกรีแบบไหล)
· ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด EU RoHS
· ผ่านการทดสอบ AEC-Q200

รหัสสินค้า
TLRZ1JTTD
TLRZ2ATTD
TLRZ2BTTD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ ขนาด L ขนาด W

฿ 38.70

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน 125°C. 063±. 004 (1.60±0.10) นิ้ว. 031±. 004 (0.80±0.10) นิ้ว

฿ 21.46

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 98 วัน -. 079±. 004 (2.00±0.10) นิ้ว. 049±. 004 (1.25±0.10) นิ้ว

฿ 28.54

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 98 วัน -. 126±. 004 (3.20±0.10) นิ้ว. 063±. 004 (1.60±0.10) นิ้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) สูงสุด 0.2 ม บรรจุภัณฑ์ กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 7" 4 มม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -65 ถึง +170
วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล Sn อุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ 105°C และน้อยกว่า ขนาด . 012±. 004 (0.30±0.10) นิ้ว
ความต้านทานความร้อน < 0.5°C/W