(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· มีวงจร มาตรฐาน หลายประเภทในขนาดและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่แตกต่างกัน (ความสูงเมื่อนั่ง 0.20" (5.08 มม.), 0.26" (6.5 มม.), 0.42" (10.7 มม.) สูงสุด)
· การบัดกรีสายวัดที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะป้องกันไม่ให้ขั้วคลายระหว่างการประกอบ กระดาน
· สำหรับเครื่องแทรกอัตโนมัติ,สามารถใช้แม็กกาซีนแบบแท่ง (ปลาย ของ ลีดเทอร์มินอล ถูกตัดเป็น รูปทรง V) และการติดเทปแพ็คเกจ (TBA: การติดเทปลีดทั้งหมด, TPA, TUA: การติดเทปลีด 3 อัน)
· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป กฎระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปไม่ได้มีไว้สำหรับ pb-glass ที่มีอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
รหัสสินค้า |
---|
RKL8BD103J |
RKL8BD472J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 72.30 | KOA | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 71.06 | RESISTORNETWORKARRAYS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ค่าพิกัดความเผื่อ(%) | ±5% | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -55 ถึง +125 | วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล | SnAgCu |
---|---|---|---|---|---|
จัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยรอบ | 70°C | สัญลักษณ์วงจร | B | พี ขนาด | . 100±. 008 (2.54±0.2) นิ้ว |
ขนาดสูงสุด H | . 200 (5.08) นิ้ว | จำนวนตัวต้านทาน | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง