1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RK73H งานละเอียด 0.5%, ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา ความเผื่อ 1% (รหัสสินค้า)

CHIPRESISTOR-SURFACEMOUNT

RK73H งานละเอียด 0.5%, ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา ความเผื่อ 1%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป กฎระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปไม่ได้มีไว้สำหรับ pb-glass ที่มีอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
· ผ่านการทดสอบ AEC-Q200: 0201 (1H), 0402 (1E), 0603 (1J), 0805 (2 A), 1206 (2B), 1210 (2E), 2010 (2H/W2H), 2512 (3 A/W3A/W3A2)

รหัสสินค้า
RK73H2ETTD1200F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกำลัง
(W)
ค่าพิกัดความเผื่อ
(%)
บรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ ขนาด L ขนาด W ค ขนาด ขนาด

฿ 6.70

CHIPRESISTOR-SURFACEMOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 0.5±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม125°C. 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว. 102±. 008 (2.6±0.2) นิ้ว02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว2E

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล Sn จัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยรอบ 70°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73H2ETTD1200F ในชุด RK73H งานละเอียด 0.5%, ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา ความเผื่อ 1%

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RK73H1ETTP1602F
RK73H1ETTP2403F
RK73H1ETTP24R0F
RK73H1ETTP3003F
RK73H2ETTD5601F
RK73H2ETTD6200F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกำลัง
(W)
ค่าพิกัดความเผื่อ
(%)
บรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ ขนาด L ขนาด W ค ขนาด ขนาด

฿ 0.36

1 ชิ้น 5 วัน 0.1±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 2 มม125°C. 039 +. 004 -. 002 (1.0 +0.1 -0.05) นิ้ว. 02±. 002 (0.5±0.05) นิ้ว. 008±. 004 (0.2±0.1) นิ้ว1E

฿ 3.06

1 ชิ้น 6 วัน 0.1±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 2 มม125°C. 039 +. 004 -. 002 (1.0 +0.1 -0.05) นิ้ว. 02±. 002 (0.5±0.05) นิ้ว. 008±. 004 (0.2±0.1) นิ้ว1E

฿ 3.06

1 ชิ้น 6 วัน 0.1±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 2 มม125°C. 039 +. 004 -. 002 (1.0 +0.1 -0.05) นิ้ว. 02±. 002 (0.5±0.05) นิ้ว. 008±. 004 (0.2±0.1) นิ้ว1E

฿ 3.06

1 ชิ้น 6 วัน 0.1±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 2 มม125°C. 039 +. 004 -. 002 (1.0 +0.1 -0.05) นิ้ว. 02±. 002 (0.5±0.05) นิ้ว. 008±. 004 (0.2±0.1) นิ้ว1E

฿ 7.51

1 ชิ้น 6 วัน 0.5±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม125°C. 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว. 102±. 008 (2.6±0.2) นิ้ว. 02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว2E

฿ 15.44

1 ชิ้น 6 วัน 0.5±1%กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม125°C. 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว. 102±. 008 (2.6±0.2) นิ้ว. 02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว2E