(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ขนาด 01005 ถึง 2512
· ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้ ฟิล์ม หนาเคลือบโลหะ
·เหมาะสำหรับการบัดกรีทั้งแบบไหลและ กระบวนการ Reflow ว์
· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป กฎระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปไม่ได้มีไว้สำหรับ pb-glass ที่มีอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
· ผ่านการทดสอบ AEC-Q200: 0201 (1H), 0402 (1E), 0603 (1J), 0805 (2 A), 1206 (2B), 1210 (2E), 2010 (2H/W2H), 2512 (3 A/W3A/W3A2)
รหัสสินค้า |
---|
RK73B1ETTP333J |
RK73B1JTTD116J |
RK73B1JTTD126J |
RK73B1JTTD136J |
RK73B1JTTD166J |
RK73B1JTTD564J |
RK73B2BTTD166J |
RK73B2BTTD624J |
RK73B2ETTD130J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลัง (W) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาด L | ขนาด W | ค ขนาด | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.23 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 2 มม | . 039 +. 004 -. 002 (1.0 +0.1 -0.05) นิ้ว | . 02±. 002 (0.5±0.05) นิ้ว | . 008±. 004 (0.2±0.1) นิ้ว | 1E | ||
฿ 1.36 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1, 0.125 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 031±. 004 (0.8±0.1) นิ้ว | . 012±. 004 (0.3±0.1) นิ้ว | 1J | ||
฿ 1.36 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1, 0.125 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 031±. 004 (0.8±0.1) นิ้ว | . 012±. 004 (0.3±0.1) นิ้ว | 1J | ||
฿ 2.11 | CHIPRESISTOR-SURFACEMOUNT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1, 0.125 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 031±. 004 (0.8±0.1) นิ้ว | . 012±. 004 (0.3±0.1) นิ้ว | 1J | ||
฿ 1.36 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1, 0.125 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 031±. 004 (0.8±0.1) นิ้ว | . 012±. 004 (0.3±0.1) นิ้ว | 1J | ||
฿ 2.00 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1, 0.125 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 031±. 004 (0.8±0.1) นิ้ว | . 012±. 004 (0.3±0.1) นิ้ว | 1J | ||
฿ 3.47 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.25 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว | 2B | ||
฿ 3.47 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.25 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว | 2B | ||
฿ 7.10 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | กระดาษ พิทช์ พันช์ ขนาด 4 มม | . 126±. 008 (3.2±0.2) นิ้ว | . 063±. 008 (1.6±0.2) นิ้ว | . 02±. 012 (0.5±0.3) นิ้ว | 2E |
กำลังโหลด …
ค่าพิกัดความเผื่อ(%) | ±5% | วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล | Sn | จัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยรอบ | 70°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิส่วน เทอร์มินอล ที่ได้รับการจัดอันดับ | 125°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง