1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 6332 1W 10Ω ±1%

FIXED RESISTANCE

ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 6332 1W 10Ω ±1%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ความต้านทาน = 10Ω
● แพ็คเกจ/ เคส = 2512
● ความเผื่อ = ±1%
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัด = 1W
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±100 ppm/K
● เทคโนโลยี = ฟิล์ม หนา
● ขนาด = 6.3 x 0.6 มม
● ความยาว = 6.3 มม
● ความลึก = 3.1 มม
● ความสูง = 0.6 มม
● ซีรีส์ = RK73H
● อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -55°C
● อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +155°C
● ประเภท สายต่อปลายสาย สิ้นสุด = SMT
● ประเภท เคส = แม่พิมพ์

รหัสสินค้า
RK73HW3ATTE10R0F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23.56

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73HW3ATTE10R0F ในชุด ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 6332 1W 10Ω ±1%