(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
● ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้ ฟิล์ม เคลือบโลหะแบบหนา
● ความเสถียรสูงและความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้าง อิเล็กโทรด สามชั้น
● รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ยึดอัตโนมัติหลายประเภทสำหรับการติดเทป ฯลฯ
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
● รองรับการใช้งาน กับ AEC-Q200 (การรับข้อมูล) (ไม่รวมชั้น 1)
● ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
● ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมด้วยการใช้ ฟิล์ม เคลือบโลหะแบบหนา
● ความเสถียรสูงและความน่าเชื่อถือสูงด้วยโครงสร้าง อิเล็กโทรด สามชั้น
● ใช้ได้กับเครื่องติดอัตโนมัติหลายประเภทสำหรับการติดเทป ฯลฯ
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
แก้ว Pb บรรจุอยู่ใน อิเล็กโทรด องค์ประกอบ ตัวต้านทาน และแก้ว
● ผ่านการรับรอง AEC-Q200 (ยกเว้น 1F)
รหัสสินค้า |
---|
RK73H2BTTD2400F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) | พิกัดกำลัง (W) | ค่าพิกัดความเผื่อ (%) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | บรรจุภัณฑ์ | ขนาด/ขนาด | ความสูง เคส | ความยาว เคส | ความกว้าง เคส | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | Series | สเปค เทป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.23 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | Ω | 240 | 0.25 | ±1% | ±200 ppm/เคลวิน | 3216 | - | 0.6mm | 3.2mm | 1.6mm | - | RK73B (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | TD |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | ส่วนประกอบ | ฟิล์ม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -55 ถึง 155 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ พื้นผิว เทอร์มินอล | Sn |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73H2BTTD2400F ในชุด ตัวต้านทาน ฟิล์ม ชิป IC ชนิด แบบเหลี่ยม ซีรี่ส์ RK73
รหัสสินค้า |
---|
RK73B1ETTP1R3J |
RK73B1ETTP1R6J |
RK73B1ETTP1R8J |
RK73H2BTTD2401F |
RK73H2BTTD6R65F |
RK73H2BTTD7324F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (หน่วย) | ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) | พิกัดกำลัง (W) | ค่าพิกัดความเผื่อ (%) | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | บรรจุภัณฑ์ | ขนาด/ขนาด | ความสูง เคส | ความยาว เคส | ความกว้าง เคส | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | Series | สเปค เทป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 1.3 | 0.1 | ±5% | ±200 ppm/เคลวิน | 1005 | - | 0.35mm | 1mm | 0.5mm | - | RK73B (ประเภท งานละเอียด) | TP | ||
฿ 0.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | Ω | 1.6 | 0.1 | ±5% | ±200 ppm/เคลวิน | 1005 | - | 0.35mm | 1mm | 0.5mm | - | RK73B (ประเภท งานละเอียด) | TP | ||
฿ 0.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 1.8 | 0.1 | ±5% | ±200 ppm/เคลวิน | 1005 | - | 0.35mm | 1mm | 0.5mm | - | RK73B (ประเภท งานละเอียด) | TP | ||
฿ 1.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | kΩ | 2.4 | 0.25 | ±1% | ±100 ppm/เคลวิน | 3216 | - | 0.6mm | 3.2mm | 1.6mm | - | RK73B (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | TD | ||
฿ 3.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | Ω | 6.65 | 0.25 | ±1% | ±200 ppm/เคลวิน | 3216 | - | 0.6mm | 3.2mm | 1.6mm | - | RK73B (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | TD | ||
฿ 3.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MΩ | 7.32 | 0.25 | ±1% | ±400 ppm/K | 3216 | - | 0.6mm | 3.2mm | 1.6mm | - | RK73B (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | TD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง