1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 1005 0.063W 10kΩ ±0.5%

FIXED RESISTANCE

ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 1005 0.063W 10kΩ ±0.5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ความต้านทาน = 10kΩ
● บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402
● ความเผื่อ = ±0.5%
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัด = 0.063W
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±50 ppm/°C
● เทคโนโลยี = ฟิล์ม หนา
● ขนาด = 1 x 0.35 มม
● ความยาว = 1 มม
● ความลึก = 0.5 มม
● ความสูง = 0.35 มม
● ซีรีส์ = RK73G
● อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -55°C
● อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +155°C
● ประเภท สายต่อปลายสาย สิ้นสุด = SMT
● ประเภท เคส = แม่พิมพ์

รหัสสินค้า
RK73G1ETTP1002D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3.87

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RK73G1ETTP1002D ในชุด ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนา KOA ขนาด 1005 0.063W 10kΩ ±0.5%