1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวต้านทาน ฟิล์ม โลหะออกไซด์ KOA 100Ω 3W ±2% ซีรีส์ MOS3

FIXED RESISTANCE

ตัวต้านทาน ฟิล์ม โลหะออกไซด์ KOA 100Ω 3W ±2% ซีรีส์ MOS3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ความต้านทาน = 100Ω
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัด = 3W
● ความเผื่อ = ±2%
● เทคโนโลยี = ฟิล์ม โลหะออกไซด์
● ประเภท เคส = เป็นทางการ
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±300 ppm/°C
● ประเภท สายต่อปลายสาย ปลาย = ตามแนวแกน
● ขนาด = 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 15.5 มม
● ความยาว = 15.5 มม
● เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6 มม
● เส้นผ่านศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า = 0.8 มม

รหัสสินค้า
MOS3C101G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 53.50

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOS3C101G ในชุด ตัวต้านทาน ฟิล์ม โลหะออกไซด์ KOA 100Ω 3W ±2% ซีรีส์ MOS3