1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน KOA 4.7Ω 0.25W ±5% ซีรีส์ CFS1/4

FIXED RESISTANCE

ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน KOA 4.7Ω 0.25W ±5% ซีรีส์ CFS1/4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ความต้านทาน = 4.7Ω
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัด = 0.25W
● ความเผื่อ = ±5%
● เทคโนโลยี = ไส้กรอง คาร์บอน
● ประเภท เคส = เป็นทางการ
● ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = -450 → +350 ppm/°C
● ประเภท สายต่อปลายสาย ปลาย = ตามแนวแกน
● ขนาด = 1.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 3.4 มม
● ความยาว = 3.4 มม
● เส้นผ่านศูนย์กลาง = 1.7 มม
● เส้นผ่านศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า =- -450ppm/°C

รหัสสินค้า
CFS1/4C4R7J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5.87

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFS1/4C4R7J ในชุด ตัวต้านทาน ฟิล์ม คาร์บอน KOA 4.7Ω 0.25W ±5% ซีรีส์ CFS1/4