(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน งานละเอียด พร้อมสายวัด
[คุณสมบัติ]
● ความเผื่อ ความต้านทาน (±0.5% หรือมากกว่า) และ TCR (±50 ppm หรือมากกว่า) เล็ก.
● ตัวต้านทานความแม่นยำสูงที่มีการเสื่อมสภาพเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไป
● ตัวต้านทาน ฟิล์ม โลหะ TCR ต่ำ งานละเอียด สูง
● สามารถแทรกอัตโนมัติและ การขึ้นรูป รูปต่างๆ ได้
● รองรับการใช้งาน กับ AEC-Q200 (การรับข้อมูล) (ไม่รวม MF1/2)
[การใช้งาน]
● อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
MFS1/4CC10R0F |
MFS1/4CC1000F |
MFS1/4CC1002F |
MFS1/4CC1003F |
MFS1/4CC1004F |
MFS1/4CC1200F |
MFS1/4CC4701F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.33 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | ||
฿ 13.69 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 100 | ||
฿ 13.69 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10000 | ||
฿ 13.69 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100000 | ||
฿ 12.31 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1000000 | ||
฿ 26.84 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 98 วัน | 120 | ||
฿ 26.84 | FIXED RESISTANCE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4700 |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | รูทะลุ | ความต้านทาน (หน่วย) | Ω | พิกัดกำลัง(W) | 250มิลลิวัตต์ (1/4W) |
---|---|---|---|---|---|
ค่าพิกัดความเผื่อ(%) | ±1% | ส่วนประกอบ | ฟิล์ม โลหะ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±50 ppm/เคลวิน |
บรรจุภัณฑ์ | ตามแนวแกน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -55 ถึง 155 | เส้นผ่านศูนย์กลาง เคส | 1.7mm |
ความยาว เคส | 3.2mm | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า | 0.45mm | Series | MF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง