1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวต้านทานคงที่ ฟิล์ม โลหะออกไซด์ขนาดเล็ก / ตัวต้านทาน ยึดอยู่กับที่ ฟิล์ม โลหะขนาดเล็ก ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ MOS/MOSX

ตัวต้านทานคงที่ ฟิล์ม โลหะออกไซด์ขนาดเล็ก / ตัวต้านทาน ยึดอยู่กับที่ ฟิล์ม โลหะขนาดเล็ก ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ MOS/MOSX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ตัวต้านทานชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเล็ก
● การเคลือบผิว ความหน่วงไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0)
● สามารถใช้การแทรกอัตโนมัติได้
● สามารถ การขึ้นรูป ได้หลากหลาย
● ความน่าเชื่อถือสูง
● มี การขึ้นรูป รูปหลายประเภท
● ตัวต้านทานชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเล็ก
● การเคลือบผิว ความหน่วงไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0)
● สามารถใช้การแทรกอัตโนมัติได้
● การขึ้นรูปประเภทต่างๆ
● ความน่าเชื่อถือสูง
● เครื่องจักร ติดตั้งอัตโนมัติสามารถใช้งานได้โดย การขึ้นรูป สายนำไฟฟ้า รูปแบบอุปกรณ์ที่ติดตั้ง พื้นผิว

รหัสสินค้า
MOS2C103J
MOSX3C1R0J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความต้านทาน (ค่า ตัวเลข) พิกัดกำลัง
(W)
ส่วนประกอบ เส้นผ่านศูนย์กลาง เคส ความยาว เคส Series

฿ 9.57

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 98 วัน 100002ฟิล์ม โลหะออกซิไดซ์4mm12mmMOS

฿ 50.74

FIXED RESISTANCE 1 ชิ้น 5 วัน 13ฟิล์ม โลหะ6mm15.5mmMOSX

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง รูทะลุ ความต้านทาน (หน่วย) Ω ค่าพิกัดความเผื่อ(%) ±5%
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±300 ppm/เคลวิน บรรจุภัณฑ์ ตามแนวแกน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -55 ถึง 200
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า 0.8mm ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ กล่อง สเปค เทป ไม่มี