1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครือข่าย ชิป IC CN, เครือ ชิป IC CN-K

RESISTANCE ARRAYS NETWORK

เครือข่าย ชิป IC CN, เครือ ชิป IC CN-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ความหนาแน่นในการติดตั้งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวต้านทาน ชิป IC
● ลดต้นทุนการติดตั้งโดยการลดจำนวนเวลาในการติดตั้งชิ้นส่วน
● 2, 4 และ 8 องค์ประกอบของอาร์เรย์ ตัวต้านทาน SMD
● มีประเภท งานละเอียด ±1%
● ผลการจัดตำแหน่งตัวเองที่สูงขึ้นใน กระบวนการแปรรูป บัดกรีแบบรีโฟลว์
● การจดจำภาพระหว่างการติดตั้งทำได้ง่าย
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
● รองรับการใช้งาน กับ AEC-Q200 (การรับข้อมูล) (CN1J4)
● ความหนาแน่นในการติดตั้งมีความก้าวหน้ามากกว่าตัวต้านทาน ชิป IC แต่ละตัว
● ลดต้นทุนการติดตั้งโดยการลดจำนวนเวลาในการติดตั้งชิ้นส่วน
● 2, 4 และ 8 องค์ประกอบของอาร์เรย์ ตัวต้านทาน SMD
● มีประเภท งานละเอียด ±1%
● ผลการจัดตำแหน่งตัวเองที่สูงขึ้นใน กระบวนการแปรรูป บัดกรีแบบรีโฟลว์
● เหมาะสำหรับเมานท์การรับรู้รูปภาพเนื่องจากมี การออกแบบ มุม แบบเหลี่ยม
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรี กระบวนการ Reflow และการบัดกรีแบบโฟลว์
● ผ่านการรับรอง AEC-Q200 (CN1J4)

รหัสสินค้า
CN1E4KTTD105J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7.23

RESISTANCE ARRAYS NETWORK 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว ประเภทวงจร ประเภท ฉนวนกันความร้อน ค่าความต้านทาน(Ω) 1M
พิกัดกำลัง(W) 0.063 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ±5% ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ(%) ±200 ppm/เคลวิน
จำนวนพิน 8.0 จำนวนตัวต้านทาน 4.0 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -55 ถึง 125
ความสูง เคส 0.45mm ความยาว เคส 2mm ความกว้าง เคส 1mm
Series CN-K สเปค เทป TD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN1E4KTTD105J ในชุด เครือข่าย ชิป IC CN, เครือ ชิป IC CN-K