1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขยายสัญญาน แยกส่วนออปติคัลคู่ เอาต์พุต แบบ อนาล็อก

RENESAS

เครื่องขยายสัญญาน แยกส่วนออปติคัลคู่ เอาต์พุต แบบ อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PS8352AL2 เป็น เครื่องขยายสัญญาน สัญญาณแบบแยกคู่แบบออปติกที่ใช้ IC ที่มี วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เดลต้าที่มีความแม่นยำสูง และ ไดโอด โอดเปล่งแสง AlGaAs ที่มีการตอบสนองความเร็วสูงและประสิทธิภาพ ความสว่างสูง ที่ฝั่งอินพุต และ IC ที่มี ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก มีความแม่นยำสูงที่ด้าน เอาต์พุต PS8352AL2 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภูมิคุ้มกันชั่วคราว โหมด ทั่วไปสูง (CMTI) และ ความเป็นเชิงเส้น ตรงสูง (ความไม่เชิงเส้น) PS8352AL2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจจับ กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า

รหัสสินค้า
PS8352AL2-V-E3-AX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.86

RENESAS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Pb ไม่มี เพิ่มขึ้น ความเผื่อ 7.92 ถึง 8.08 (±1 %) เพิ่มขึ้น 8 V/V TYP.
BV 5,000 Vr.ms มาตรฐานความปลอดภัย UL, CSA, VDE แพ็ค ประเภทการดัดง สายนำไฟฟ้า DIP 8 พิ ขาพิน สำหรับระยะครีเพจที่ยาวสำหรับ ติดตั้งบนผิว (L2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS8352AL2-V-E3-AX ในชุด เครื่องขยายสัญญาน แยกส่วนออปติคัลคู่ เอาต์พุต แบบ อนาล็อก