(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ตระกูล AM26LS31 เป็น ชุดขับมอเตอร์ ไลน์เอาต์พุตเสริมสี่เท่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของคำแนะนำ ANSI TIA/EIA-422-B และ ITU (เดิมคือ CCITT) V. 11 เอาต์พุต 3 สถานะ มีความสามารถกระแสสูงในการขับเคลื่อนสายสมดุล เช่น สายส่งแบบสายคู่ตีเกลียวหรือสายคู่ขนาน และจะอยู่ใน สถานะ อิมพีแดนซ์สูงในสภาวะปิดเครื่อง ฟังก์ชั่นเปิดใช้ ฟังก์ชั่น เป็นเรื่องปกติสำหรับ บล็อคขับเคลื่อน ทั้งสี่ตัว และมีตัวเลือกอินพุตการเปิดใช้งานแบบแอคทีฟสูงหรือแอคทีฟต่ำ (G, G) วงจรชอตกีพลังงานต่ำช่วยลด การใช้พลังงาน โดยไม่ทำให้ความเร็วลดลง
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | -40 | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(℃) | 85 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ชื่อ)(V) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโหนด | 32 | จำนวนเครื่องรับ | 0 | จำนวนเครื่องส่งสัญญาณ | 4 |
ดูเพล็กซ์ | ครึ่ง | การป้องกันข้อผิดพลาด(V) | -7 ถึง 7 | ช่วงโหมดทั่วไป(V) | -7 ถึง 7 |
กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) | 80000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM26LS31CDB ในชุด ชุดขับมอเตอร์ เส้น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ อเรนเชียลสี่เท่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง