1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดขับมอเตอร์ เส้น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เชียลสี่เท่าความเร็วสูงแรงดันต่ำ

DRIVER IC OPTION

ชุดขับมอเตอร์ เส้น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เชียลสี่เท่าความเร็วสูงแรงดันต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

AM26LV31C และ AM26LV31I เป็น บล็อคขับเคลื่อน ไลน์ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ลสี่เท่า BiCMOS พร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ ได้รับการออกแบบมาให้คล้ายกับ บล็อคขับเคลื่อน TIA/EIA-422-B และ ITU ที่แนะนำ V.11 โดยมีช่วงแรงดันไฟฟ้าจ่ายลดลง อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการส่งสัญญาณบาลานซ์บัสที่อัตราการสลับสูงถึง 32 MHz เอาต์พุตมีความสามารถ กระแสไฟฟ้า สูงมากสำหรับการขับเคลื่อนสายสมดุล เช่น สายส่งแบบตีเกลียวคู่ และให้อิมพี อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร สูงในสภาวะปิดเครื่อง ฟังก์ชั่นเปิดใช้ ฟังก์ชั่น เป็นเรื่องปกติสำหรับ บล็อคขับเคลื่อน ทั้งสี่ตัว และเสนอทางเลือกของอินพุตการเปิดใช้งานแบบแอคทีฟสูงหรือแอคทีฟต่ำ AM26LV31C และ AM26LV31I ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี LinIMPACT-C60™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Texas Instruments ซึ่งอำนวยความสะดวก การใช้พลังงาน ต่ำเป็นพิเศษโดยไม่ทำให้ความเร็วลดลง อุปกรณ์เหล่านี้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับตัวรับสายสี่เท่า AM26LV32 AM26LV31C มีลักษณะเฉพาะสำหรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C AM26LV31I โดดเด่นด้วยการทำงานตั้งแต่ –45°C ถึง 85° C

รหัสสินค้า
AM26LV31INS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113.64

DRIVER IC OPTION 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) -40 อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(℃) 85 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (ชื่อ)(V) 3.3
จำนวนโหนด 32 จำนวนเครื่องรับ 0 จำนวนเครื่องส่งสัญญาณ 4
ดูเพล็กซ์ ครึ่ง การป้องกันข้อผิดพลาด(V) -7 ถึง 7 ช่วงโหมดทั่วไป(V) -7 ถึง 7
กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM26LV31INS ในชุด ชุดขับมอเตอร์ เส้น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เชียลสี่เท่าความเร็วสูงแรงดันต่ำ