(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
µPD720211 คือ ตัวควบคุม ฮับ USB 3.0 แบบสองพอร์ต ซึ่งเป็นไปตาม สเปค Universal Serial ต่อเชื่อมแบบบัส 3.0 และ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ควบคุม โฮสต์มาตรฐานอุตสาหกรรมของ Renesas ตัวควบคุม มีพอร์ต USB ปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง สองพอร์ต แต่ละพอร์ตเหล่านี้สามารถใช้งาน รองรับการใช้งาน กับ USB LS (ความเร็วต่ำ)/ FS (ความเร็วเต็ม)/ HS (ความเร็วสูง)/ SS (SuperSpeed) เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ การเพิ่ม ตัวควบคุม ฮับแบบสองพอร์ตใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับ ตัวควบคุม ฮับ USB 3.0 สี่พอร์ตตัวแรกของโลกที่ได้รับการรับรองของ Renesas (รหัสรุ่น/ Part number µPD720210) เพิ่มทางเลือกของนักออกแบบ ระบบ สำหรับการขยายฮับ USB 3.0 ด้วยผลิตภัณฑ์ เช่น พีซี แท็บเล็ต จอมอนิเตอร์ ด็อคกิ้งสเตชั่น (ยูนิตขยาย ฟังก์ชั่น ชั่นที่เชื่อมต่อกับ สมุด พีซี) และทีวีดิจิทัล การเพิ่ม ตัวควบคุม ฮับสองพอร์ต (µPD720211) รองรับการออกแบบด้วยพื้นที่ที่จำกัดและงบประมาณต้นทุน ในขณะเดียวกันก็ขยายการเชื่อมต่อ USB 3.0 เพื่อใช้จำนวนและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 ที่มีจำหน่ายในตลาด ตัวควบคุม ฮับแบบสองพอร์ตใช้แพ็คเกจ quad flat no-lead (QFN) ซึ่งปัจจุบันเป็นแพ็คเกจขนาดเล็กชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับชิป ตัวควบคุม ฮับ USB 3.0 และรวม ตัวปรับแรงดันลม การลดแรงดันไฟฟ้าที่เทียบเท่ากับ อุปกรณ์ควบคุม ฮับที่มีอยู่ด้วย เป็น ส่วนประกอบ ต่อพ่วงที่จำเป็นสำหรับการชาร์จแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตัวควบคุม ฮับแบบสองพอร์ตยังให้ การใช้พลังงาน ขนาดเล็กชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ประมาณ 5 มิลลิวัตต์ (mW) ใน โหมด พลังงานต่ำ และประมาณ 350mW ในระหว่างการทำงานของ USB 3.0
แพ็ค | QFN 56 ขาพิน (8 มม. x 8 มม.) | ตา | 0°C - 70°C | การรับรองฮาร์ดแวร์ Windows | วินโดวส์ 8 และวินโดวส์ 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
นาฬิกา | อินพุตนาฬิกา Xtal 24 MHz | พอร์ต USB | พอร์ตเชื่อมต่อ ต้นน้ำ ขาเข้า ภาครับ 1 พอร์ต, พอร์ต ปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง 2 พอร์ต | VDD | 1.05V, 3.3V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPD720211K8-611-BAL-A ในชุด UPD720211 โฮสต์ ตัวควบคุม USB 3.0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง