(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
µPD720115 คือ ตัวควบคุม ฮับ USB 2.0 ที่รองรับ สเปค การชาร์จแบตเตอรี่ USB 1.2; สามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาได้หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต ตพีซี µPD720115 รวมตัวควบคุมสองตัวเข้าด้วยกันเพื่อกำจัดตัวควบคุมภายนอก และช่วยประหยัดต้นทุน ระบบ µPD720115 เพิ่มช่วง อุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -40°C ถึง +85°C และเหมาะสำหรับตลาดต่างๆ รวมถึงตลาดผู้บริโภคและ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
UPD720115K8-611-BAK-A |
UPD720115K8-711-BAK-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.23 | CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 to 85°C | ||
฿ 291.89 | CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | -40 to 85°C |
กำลังโหลด …
แพ็ค | ไร้สาร สายนำไฟฟ้า (pb) QFN 40 ขาพิน (6 มม. X 6 มม.) | นาฬิกา ระบบ | คริสตัล 24 MHz หรือ ออสซิลเลเตอร์ | การรับรองฮาร์ดแวร์ Windows | วินโดวส์ 8 และวินโดวส์ 8.1 (รหัสการส่ง =1617556) |
---|---|---|---|---|---|
รองรับยูเอสบี | สารประกอบ USB 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง