1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ RX113 32 บิตสำหรับอินเทอร์เฟซ HMI แบบสองทิศทางและอุปกรณ์ต่อพ่วง

MICROCONTROLLERS

ไมโครคอนโทรลเลอร์ RX113 32 บิตสำหรับอินเทอร์เฟซ HMI แบบสองทิศทางและอุปกรณ์ต่อพ่วง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์กลุ่ม RX113 มีฟังก์ชันการสื่อสาร แบบฝัง เช่น USB และ IrDA, เซนเซอร์สัมผัส แบบคาปาซิทีฟ (CTSU), LCD ส่วน และอินเทอร์เฟซเสียงอนุกรม (SSI) พวกเขานำเสนอ สารละลาย ชิปตัวเดียวสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม และ อุปกรณ์วัด ที่มีความสามารถในการจ่าย กระแสไฟฟ้า ไฟต่ำ หรือสำหรับ อินเตอร์เฟซ ผู้ใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ระบบ ในเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
R5F51138ADLJ-2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 320.37

MICROCONTROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ 512 ขนาดแรมข้อมูล 64 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 1.8 - 3.6
พอร์ตไอ/โอ 84 รูปแบบแพ็ค TFLGA จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) 100
CPU RXv1 ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) 32 ADC 12 บิต x 17-ch

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R5F51138ADLJ-2A ในชุด ไมโครคอนโทรลเลอร์ RX113 32 บิตสำหรับอินเทอร์เฟซ HMI แบบสองทิศทางและอุปกรณ์ต่อพ่วง