(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ RL78/G1A สมดุล เครื่องวัดระดับน้ำ การบริโภค กระแสไฟฟ้า ที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม (CPU/ หน่วยประมวลผล: 66 ไมโครเอ/เมกะเฮิรตซ์,รอ (หยุด): 230 นาโนเอ) และประสิทธิภาพสูงถึง 43.2 DMIPS (32 MHz) วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 12 บิตความละเอียดสูง แบบฝัง ออสซิลเลเตอร์ บนชิป แฟลชข้อมูล และคุณสมบัติด้านความปลอดภัย (ฟังก์ชั่น ที่ตรวจจับการทำงานที่ผิดกฎหมายของฮาร์ดแวร์) ช่วยให้ อุปกรณ์รองรับท่อ มาตรฐาน ความปลอดภัยของ เครื่องใช้ ในครัวเรือน (IEC/UL 60730) ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ LGA/BGA 25 ถึง 64 ขาพิน และแพ็คเกจขนาดเล็กอื่นๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เซนเซอร์ สำหรับผู้บริโภคและ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
R5F10JGCAFB-V0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ | ขนาดแรมข้อมูล | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | พอร์ตไอ/โอ | จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) | CPU | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด) (เมกะเฮิรตซ์) | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.91 | MICROCONTROLLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 5.5 | 2.4 - 5.5 | -40 ถึง 85 °C | 38 | 48 | RL78 | 24 | 10 บิต x 9-ch |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R5F10JGCAFB-V0 ในชุด ไมโครคอนโทรลเลอร์อเนกประสงค์ RL78/G1A อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำพร้อม วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ความละเอียดสูง แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
R5F10EGEAFB-V0 |
R5F10EGEGFB-V0 |
R5F10EGEGNA-U0 |
R5F10ELEGFB-V0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ | ขนาดแรมข้อมูล | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | พอร์ตไอ/โอ | จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) | CPU | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด) (เมกะเฮิรตซ์) | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.80 | 1 ชิ้น | 98 วัน | 64 | 4 | - | -40 ถึง 85 °C | 42 | 48 | - | - | 12 บิต x 24-ch | ||
฿ 268.04 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 64 | 4 | - | -40 ถึง 105 °C | 42 | 48 | - | - | 12 บิต x 24-ch | ||
฿ 168.89 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 64 | 4 | - | -40 ถึง 105 °C | 42 | 48 | - | - | 12 บิต x 24-ch | ||
฿ 345.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 64 | 4 | - | -40 ถึง 105 °C | 56 | 64 | - | - | 12 บิต x 28-ch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง