(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Renesas RX651 คือไมโครคอนโทรลเลอร์ RX กระแสหลักที่มี คอร์/แกน RXv2, RAM ความจุสูง และความสามารถด้าน ระบบรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และอินเทอร์เฟซ เครื่องจักร มนุษย์ (HMI) ที่ได้รับการปรับปรุง
รหัสสินค้า |
---|
R5F5651EDDLJ-20 |
R5F5651EDDLK-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตไอ/โอ | จำนวน สายนำไฟฟ้า (#) | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 786.04 | MICROCONTROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 79 | 100 | 12 บิต x 22-ch | ||
฿ 1,105.19 | MICROCONTROLLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 112 | 145 | 12 บิต x 29-ch |
กำลังโหลด …
โปรแกรม แรม ,หน่วยความจำ | 2048 | ขนาดแรมข้อมูล | 640 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 2.7 - 3.6 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบแพ็ค | TFLGA | CPU | RXv2 | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง