1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วต่อกล้วย เกลียวนอก สีแดง RS PRO - สายต่อปลายสาย สกรู , 50 V, 10 A【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MALE BANANA CONNECTORS

ขั้วต่อกล้วย เกลียวนอก สีแดง RS PRO - สายต่อปลายสาย สกรู , 50 V, 10 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 713.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = สีแดง
เพศ = เกลียวนอก
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 50 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล
คอนแท็กสปริง = ใช่
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = อะซีตัล C 27021 R

รหัสสินค้า
2121240
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 713.00

MALE BANANA CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1