1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กล้วย เกลียวนอก สีดำ RS PRO - สายต่อปลายสาย สกรู , 50 V, 10 A

MALE BANANA CONNECTORS

คอนเนคเตอร์กล้วย เกลียวนอก สีดำ RS PRO - สายต่อปลายสาย สกรู , 50 V, 10 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ดำ
เพศ = เกลียวนอก
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 50 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
หน้า ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง นิกเกิล ล
ความยาว = 49.8 มม
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = อะซีตัล

รหัสสินค้า
1806649
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29.00

MALE BANANA CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1