1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แถบเลื่อน RS PRO บน ปากกามาร์กเกอร์ สายไฟ , สีดำบนสีเหลือง, พิมพ์ไว้ล่วงหน้า " - ", สายไฟ 3 ถึง 4.2 มม. (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

แถบเลื่อน RS PRO บน ปากกามาร์กเกอร์ สายไฟ , สีดำบนสีเหลือง, พิมพ์ไว้ล่วงหน้า " - ", สายไฟ 3 ถึง 4.2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 587.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วิธีการติด = เลื่อนบน
ตำนาน = -
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 3 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 4.2 มม
สี = ดำบนพื้นเหลือง
ความยาว = 4 มม
จำนวน = 1,000
พิมพ์ได้ = ไม่
วัสดุ = พีวีซี
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ = 3 → 4.2 มม
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = สูงสุด +85°C

รหัสสินค้า
812-0929 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 587.17

฿ 414.48

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 812-0929 ในชุด แถบเลื่อน RS PRO บน ปากกามาร์กเกอร์ สายไฟ , สีดำบนสีเหลือง, พิมพ์ไว้ล่วงหน้า " - ", สายไฟ 3 ถึง 4.2 มม.