1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO แบบ แบบตรง ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท A ถึง A คอนเนคเตอร์ USB 2.0 (235-4754)

USB CONNECTORS

RS PRO แบบ แบบตรง ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท A ถึง A คอนเนคเตอร์ USB 2.0 (235-4754)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เพศ = ตัวเมีย กับ ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
วิธีการ สายต่อปลายสาย = เสียบปลั๊ก
เวอร์ชัน USB = 2.0
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
จำนวนพอร์ต = 2
ชุด = ก.ท
หมายเลขชุด = CP30708

รหัสสินค้า
2354754 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 338.31

฿ 238.81

USB CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2354754 ในชุด RS PRO แบบ แบบตรง ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท A ถึง A คอนเนคเตอร์ USB 2.0 (235-4754)